Ruote girevoli gemelle con perno per carichi ultra pesanti (modello UHBW-g e modello MCW-g)

Ruote girevoli gemelle con perno per carichi ultra pesanti (modello UHBW-g e modello MCW-g)
Ideal for transport-use or as wheels attached to hand trucks used transport heavy objects, carts used for boat launches, or trailers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCW-G-150X75
MCW-G-200X75
MCW-G-250X75
MCW-G-300X75
UHBW-G-150X75
UHBW-G-200X75
UHBW-G-250X75
UHBW-G-300X75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diametro esterno rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

896.28 €

1 10 giorni 2201962Nylon MCResistenza agli oli15065

1,046.37 €

1 10 giorni 2702550.6Nylon MCResistenza agli oli20070

1,336.83 €

1 15 giorni 3203139.2Nylon MCResistenza agli oli25075

1,570.38 €

1 10 giorni 3753924Nylon MCResistenza agli oli30085

861.27 €

1 10 giorni 2201471.5[Gomma sintetica] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli15065

971.72 €

1 10 giorni 2702060.1[Gomma sintetica] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli20070

1,205.27 €

1 11 giorni 3202354.4[Gomma sintetica] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli25075

1,400.87 €

1 10 giorni 3752648.7[Gomma sintetica] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli30085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 750,01~ Finecorsa NA
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 150(165) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 150(165)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) 209 Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) 209 Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) 75
Categoria di carico Carico extra pesante

Supporto tecnico