Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MCW-K-150X75 |
MCW-K-200X75 |
MCW-K-250X75 |
MCW-K-300X75 |
UHBW-K-150X75 |
UHBW-K-200X75 |
UHBW-K-250X75 |
UHBW-K-300X75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588.54 € | 1 | 9 giorni | 220 | 1962 | Nylon MC | Resistenza agli oli | 185 | 225 | 234 | 150 | ||
730.69 € | 1 | 9 giorni | 270 | 2550.6 | Nylon MC | Resistenza agli oli | 185 | 225 | 234 | 200 | ||
1,016.97 € | 1 | 14 giorni | 320 | 3139.2 | Nylon MC | Resistenza agli oli | 215 | 255 | 244 | 250 | ||
1,245.76 € | 1 | 9 giorni | 375 | 3924 | Nylon MC | Resistenza agli oli | 215 | 255 | 244 | 300 | ||
550.20 € | 1 | 9 giorni | 220 | 1471.5 | [Gomma sintetica] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 185 | 225 | 234 | 150 | ||
659.99 € | 1 | 9 giorni | 270 | 2060.1 | [Gomma sintetica] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 185 | 225 | 234 | 200 | ||
886.38 € | 1 | 9 giorni | 320 | 2354.4 | [Gomma sintetica] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 215 | 255 | 244 | 250 | ||
1,085.23 € | 1 | 9 giorni | 375 | 2648.7 | [Gomma sintetica] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 215 | 255 | 244 | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 750,01~ | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 150 | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) | 75 |
Categoria di carico | Carico extra pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali