Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Massima pressione d'esercizio (Prestazioni tubo e lama) (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Diametro foro | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | 6 giorni | 15 | 4.3 | 35 | 21.5 | 15A | 1000 | ||
25.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 4.3 | 35 | 21.5 | 15A | 300 | |
28.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 15 | 4.3 | 35 | 21.5 | 15A | 400 | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 4.3 | 35 | 21.5 | 15A | 500 | |
40.12 € | 1 | 14 giorni | 15 | 4.3 | 35 | 21.5 | 15A | 900 | ||
31.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 3.3 | 40 | 27.7 | 20A | 300 | |
35.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 3.3 | 40 | 27.7 | 20A | 400 | |
35.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 3.3 | 40 | 27.7 | 20A | 500 | |
50.65 € | 1 | 14 giorni | 20 | 3.3 | 40 | 27.7 | 20A | 800 | ||
48.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25.4 | 4.5 | 70 | 33.5 | 25A | 300 | |
44.91 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 4.5 | 70 | 33.5 | 25A | 400 | ||
45.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25.4 | 4.5 | 70 | 33.5 | 25A | 500 | |
57.78 € | 1 | 6 giorni | 25.4 | 4.5 | 70 | 33.5 | 25A | 600 | ||
64.55 € | 1 | 15 giorni | 25.4 | 4.5 | 70 | 33.5 | 25A | 800 | ||
52.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 32 | 3.1 | 90 | 40.6 | 32A | 300 | |
58.89 € | 1 | 9 giorni | 32 | 3.1 | 90 | 40.6 | 32A | 400 | ||
58.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 3.1 | 90 | 40.6 | 32A | 500 | |
63.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40.0 | 2.9 | 125 | 50.9 | 40A | 300 | |
72.44 € | 1 | 9 giorni | 40.0 | 2.9 | 125 | 50.9 | 40A | 400 | ||
75.24 € | 1 | 14 giorni | 40.0 | 2.9 | 125 | 50.9 | 40A | 600 | ||
86.79 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 50 | 2 | 190 | 61.3 | 50A | 300 | |
98.68 € | 1 | 9 giorni | 50 | 2 | 190 | 61.3 | 50A | 400 | ||
79.79 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 50 | 2 | 190 | 61.3 | 50A | 600 |
Loading...
Tipo | Tubi flessibili | Materiale tubo flessibile | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Parte di collegamento | Raccordi a innesto |
---|---|---|---|---|---|
Con vite di collegamento, L | Rc (Raccordo) | Con vite di collegamento, R | Rc (Raccordo) | Lama | Disponibile |
Materiale parte di collegamento | FCMB | Tipo di tubo | Super anulare | Numero di lame | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Massima pressione d'esercizio (Prestazioni tubo e lama)(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Diametro foro
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali