Tubo flessibile con flangia non saldato, TF-20000

Tubo flessibile con flangia non saldato, TF-20000
The flange can be connected to standard flanges, and mounts loosely to the tube. Features a long effective tube length, helping mitigate against vibration and repetitive tube displacement. All stainless steel welded parts. (Standard SUS304)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TF-20000-80A-500

Codice componente
TF-20000-80A-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.25 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubi flessibili Materiale tubo flessibile Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) D.I. d(Ø) 78.5
Parte di collegamento Flangia Massima pressione d'esercizio (Prestazioni tubo e lama)(MPa) 1.62 Lama Disponibile
Min. raggio di curvatura(mm) 220 D.E. D(Ø) 103.0 Diametro foro 80A
Tipo di tubo Tubo resistente Omega Numero di lame Strato singolo Lunghezza(mm) 500

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile con flangia non saldato, TF-20000, il codice articolo è il seguente: TF-20000-80A-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TF-20000-80A-500.

Supporto tecnico