Tubo TOMBO No. 9003 NAFLON PTFE

Tubo TOMBO No. 9003 NAFLON PTFE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fluororesin (PTFE) tube. Excellent chemical resistance, heat resistance, and weatherproof performance.

[Features]
· Chemical permeation is minimal (reduced to approximately 60% of PFA-HG (measured with hydrochloric acid, nitrogen, and oxygen)).
· The amount of permeation for a PFA-HG tube is reduced to approximately 50% that of a standard PFA tube (HCl comparison).
· Elution of fluorine ions is minimal (equivalent to a PFA-HG tube).
· The inner surface of the tube is smooth (Equivalent to a PFA-HG tube).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9003-PTFE-0.7X1.7-10M
9003-PTFE-0.9X1.7-10M
9003-PTFE-1.59X3.17-10M
9003-PTFE-3.17X6.35-10M
9003-PTFE-4.35X6.35-10M
9003-PTFE-10.70X12.70-10M
9003-PTFE-12.5X14.0-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Pressione di rottura temperatura ambiente
(MPa)

43.29 €

20.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.7Fino a 20.71 o inf.1202.3

80.61 €

1 8 giorni 101.7Fino a 20.91 o inf.1202.3

50.31 €

1 5 giorni 103.17Fino a 41.59Fino a 2511.7

132.90 €

1 7 giorni 106.35Fino a 73.17Fino a 41511.8

100.93 €

1 8 giorni 106.35Fino a 74.35Fino a 5305.4

210.00 €

1 5 giorni 1012.7Fino a 1510.7Fino a 151152.1

338.24 €

1 8 giorni 1014Fino a 1512.5Fino a 152001.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard / Tipo antistatico / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza chimica Colore Trasparente (inclusi articoli colorati)
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, fluororesina PTFE Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::260
Lunghezza(m) 10

Supporto tecnico