Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di serraggio (N) | Metodo di fissaggio | Materiale corpo | Misura vite morsetto | Materiale vite morsetto | Altezza braccio (mm) | Lunghezza braccio (mm) | Forza di serraggio (Gamma selezionabile) (N) | Accessori punta | Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 2000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M8 | - | 20 | 41.5 | 2000–3099 | NA | 30 | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 500 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M4 | Acciaio | 15 | 15 | Fino a 1399 | Bullone in acciaio | 13 | |
18.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 500 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M8 | Acciaio | 15 | 12 | Fino a 1399 | Bullone in acciaio | 10 | |
25.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M10 | Acciaio | 20 | 69 | 2000–3099 | Bullone in acciaio | 30 | |
41.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 3000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M8 | Acciaio | 25 | 151 | 2000–3099 | Bullone in acciaio | 55 | |
29.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2200 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M8 | Acciaio | 27 | 61.5 | 2000–3099 | Bullone in acciaio | 44 | ||
56.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M12 | Nylon | 24 | 118 | 2000–3099 | Bullone in nylon | 23 | |
30.87 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 1600 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M12 | Acciaio | 20 | 80 | 1400–1999 | Dado | 13 | |
56.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M12 | Nylon | 46 | 118 | 2000–3099 | Bullone in nylon | 23 | |
29.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1600 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M16 | Acciaio | 32.5 | 68 | 1400–1999 | Bullone in acciaio | 13 | |
29.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1600 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M12 | Acciaio | 20 | 68 | 1400–1999 | Bullone in acciaio | 13 | ||
130.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M8 | Acciaio | 60.5 | 101.3 | 3100~ | Dado | 76 | |
124.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3000 | [Base dritta] Base dritta | [Acciaio inox] Acciaio inox | M8 | Acciaio | 23.5 | 83.5 | 3100~ | Dado | 43 | |
126.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3000 | [Base dritta] Vite | [Acciaio] Acciaio | M10 | Acciaio | 18.5 | 81 | 2000–3099 | Dado | 43 | |
41.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3000 | [Base dritta] Base dritta | [Acciaio] Acciaio | M6 | - | 14 | 83 | 2000–3099 | NA | 80 | |
19.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 900 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M10 | - | 9.5 | 33 | Fino a 1399 | - | 19 | |
23.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 1500 | [Base dritta] Base dritta | [Acciaio] Acciaio | - | - | 13.35 | 53.5 | 1400–1999 | NA | 38.1 | |
79.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1500 | [Base dritta] Base dritta | [Acciaio] Acciaio | M4 | Acciaio inox | 13.35 | 53.5 | 1400–1999 | Bullone in acciaio inox | 38.1 | |
44.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 3200 | [Base dritta] Base dritta | [Acciaio] Acciaio | M4 | Acciaio | 19 | 88.9 | 3100~ | Bullone in acciaio | 66.7 | |
14.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 450 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M12 | Ferro + tampone in gomma | 13 | 32.5 | Fino a 1399 | Bullone con elemento in gomma | 16 | |
15.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 500 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M10 | Ferro + tampone in gomma | 10 | 32.5 | Fino a 1399 | Bullone con elemento in gomma | 16 | |
15.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 500 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M6 | Ferro + tampone in gomma | 10 | 32.5 | Fino a 1399 | Bullone con elemento in gomma | 16 | |
32.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 2200 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M8 | Acciaio | 25.4 | 57 | 2000–3099 | Bullone in acciaio | 31.2 | |
40.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 3800 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M10 | - | 31.7 | 76.7 | 3100~ | NA | 41.3 | |
68.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 6800 | [Base dritta] Base dritta | [Acciaio] Acciaio | M10 | - | 44 | 117.5 | 3100~ | NA | 59.5 | |
49.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M10 | - | 21 | 52 | 3100~ | NA | 50 | |
41.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3000 | Base con flangia | [Acciaio] Acciaio | M8 | Acciaio | 43 | 57.7 | 2000–3099 | Bullone in acciaio | 30 |
Loading...
Profilo | Pressione su un lato | Vite morsetto | Tipo fisso | Lunghezza impugnatura | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Metodo di fissaggio
Materiale corpo
Misura vite morsetto
Materiale vite morsetto
Altezza braccio(mm)
Lunghezza braccio(mm)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N)
Accessori punta
Corsa(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali