Codice articolo del costruttore: TF145-100
Marca: JUNKOSHA
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TF145-100
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | D.E. tubo (mm) D(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 6 | D.I. tubo(Ø) | 4 | Materiale | Fluororesina |
D.I. [Distinzione] | Fino a 4 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio idraulico multiuso | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla corrosione / Tipo antistatico / Resistenza all'acqua / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza chimica |
Colore | Traslucido (colore naturale) | Materiale, fluororesina | Fluoropolimero | Min. raggio di curvatura(mm) | 20 |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -65::150 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali