JUNFLON Tubo PFA alta schermatura

JUNFLON Tubo PFA alta schermatura
A hybrid tube that uses a fluoropolymer PFA in the inner layer and the barrier properties of fluoropolymer in the outer layer. The wetted inner layer using semiconductor PFA, has high basic characteristics (purity, chemical/heat resistance, and antiadhesion) in semiconductor piping applications .

[Features]
· A fluoropolymer tube with superior barrier properties.
· A hybrid tube that uses fluoropolymer PFA in the inner layer and the barrier properties of fluoropolymer in the outer layer.
· The wetted inner layer using semiconductor PFA, has high basic characteristics (purity, chemical/heat resistance, and antiadhesion) in semiconductor piping applications .
· The barrier properties of the fluoropolymer is superior to the barrier properties of the acids (hydrochloric acid, nitric acid, etc.) and ammonia.
· Suppresses the permeation of acids in comparison to conventional PFA tubing.
· Reduces adverse environmental impacts on the wider environment.
· The transparency of the fluid can be maintained over a long period of time.
· The mechanical properties are equivalent to a conventional PFA tubing.
· This product is manufactured from raw material input to the molding and packaging in a consistently managed clean environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAH060-3
TAH1/2G-T-3
TAH1/4G-3
TAH1G-T-3
TAH3/8G-3
TAH100-3
TAH120-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)

42.47 €

1 12 giorni 6Fino a 64Fino a 420

114.82 €

1 12 giorni 12.7Fino a 159.5Fino a 1075

52.69 €

1 12 giorni 6.35Fino a 73.95Fino a 420

221.36 €

1 12 giorni 25.4Fino a 3022.2Fino a 30350

100.35 €

1 12 giorni 9.53Fino a 106.33Fino a 735

76.88 €

1 12 giorni 10Fino a 108Fino a 870

83.40 €

1 12 giorni 12Fino a 1510Fino a 10120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla corrosione / Resistenza all'acqua / Termoresistenza / Resistenza chimica Colore Semi-trasparente
Materiale, fluororesina Fluoropolimero Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -65::180 Lunghezza striscia standard(m) 3

Supporto tecnico