The 2-layer structure achieves higher levels of flexibility, kink resistance and wear resistance. Fluoride polymer for the inner layer provides superior repelling power against liquid chemicals. Layers are fully adhered because it uses integral molded.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
UP1-0425-20 |
UP1-0425-100 |
UP1-0640-20 |
UP1-0640-100 |
UP1-0850-20 |
UP1-0850-100 |
UP1-1065-20 |
UP1-1065-100 |
UP1-1280-20 |
UP1-1280-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | D.E. tubo (mm) D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. tubo (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria) (°C) | Lunghezza striscia standard (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.51 € | 9 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 12 | -20~70 | 20 | ||
237.64 € | 9 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 12 | -20~70 | 100 | ||
90.27 € | 9 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 20 | -20~70 | 20 | ||
341.81 € | 9 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 20 | -20~70 | 100 | ||
105.12 € | 9 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 23 | -20~70 | 20 | ||
466.10 € | 9 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 23 | -20~70 | 100 | ||
146.42 € | 9 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 32 | -20~70 | 20 | ||
699.15 € | 9 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 32 | -20~70 | 100 | ||
195.23 € | 9 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 40 | -20~70 | 20 | ||
932.20 € | 9 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 40 | -20~70 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Fluororesina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Colore | Bianco latte |
Materiale, fluororesina | Fluoropolimeri nello strato interno |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.