Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MMP-F1/4 |
MMP-F1/8 |
MMP-M1/4 |
MMP-M1/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo giunto | S (mm) | Misura vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 12 giorni | Filettatura femmina/maschio | 16 | Rc1/4 | ||
2.94 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina/maschio | 12 | Rc1/8 | ||
2.99 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | 14 | R1/4 | ||
2.94 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | 12 | R1/8 |
Loading...
Tipo | Standard | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) | Materiale O-ring | Gomma fluorurata |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Pressione di esercizio(MPa) | ::0.88 |
Configura
Proprietà di base
Tipo giunto
S(mm)
Misura vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali