Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NFL005-10 |
NFL006-10 |
NFL007-10 |
NFL010-10 |
NFL013-10 |
NFL016-10 |
NFL021-10 |
NFL026-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno prima della contrazione (minima) (mm) | Diametro interno dopo la contrazione (massima) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
138.01 € | 1 | 10 giorni | 0.55 | 0.47 | ||
119.32 € | 1 | 15 giorni | 0.70 | 0.57 | ||
116.87 € | 1 | 10 giorni | 0.80 | 0.67 | ||
116.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.10 | 0.89 | |
104.96 € | 1 | 6 giorni | 1.40 | 1.10 | ||
83.19 € | 1 | 6 giorni | 1.85 | 1.4 | ||
80.67 € | 1 | 10 giorni | 2.35 | 1.85 | ||
95.06 € | 1 | 10 giorni | 2.90 | 2.35 |
Loading...
Materiale | Fluoropolimero | Colore | Traslucido (colore naturale) | Lunghezza striscia standard(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Ritardante di fiamma | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno prima della contrazione (minima)(mm)
Diametro interno dopo la contrazione (massima)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali