Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Connettore rotondo con incasso esagonale

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Connettore rotondo con incasso esagonale
  • Sconto volumi elevati
No jigs or tools are required for connecting tubes to this hexagonal socket head connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC4-M5A
AC6-R1/4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T Tipi di filettatura di collegamento

4.17 €

1 Disponibile 8 giorni 4M5×0.8M

4.47 €

1 8 giorni 61/4R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Connettori tondi con esagono incassato Colore esterno Bianco
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico