Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AFL4-R1/8 |
AFL6-R1/4 |
AFL6-R1/8 |
AFL6-R3/8 |
AFL8-R1/4 |
AFL10-R1/4 |
AFL12-R3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | 8 giorni | 4 | 1/8 | ||
4.09 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1/4 | ||
3.72 € | 10 | 8 giorni | 6 | 1/8 | ||
4.78 € | 10 | 8 giorni | 6 | 3/8 | ||
4.68 € | 10 | 14 giorni | 8 | 1/4 | ||
5.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4 | ||
7.81 € | 10 | 8 giorni | 12 | 3/8 |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone |
Materiale guarnizione | NBR speciale | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomiti femmina a 90° |
Tipi di filettatura di collegamento | Rc | Colore esterno | Bianco | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 | Trattamento placcatura | Nichelatura chimica |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali