Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ALY8-R1/8
Tipo | Raccordo Push One | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone |
Materiale guarnizione | NBR speciale | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a gomito a 90° | D.E.1 tubo applicabile(φ) | 8 |
Misura vite T | 1/8 | Tipi di filettatura di collegamento | R | Colore esterno | Bianco |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 | Trattamento placcatura | Nichelatura chimica |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali