Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Servizio a T

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Servizio a T
No jigs or tools are required for connecting tubes to this service tee. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AST6-R3/8

Codice componente
AST6-R3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.40 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, diramazione Raccordo a T di servizio D.E.1 tubo applicabile(φ) 6
Misura vite T 3/8 Tipi di filettatura di collegamento R Colore esterno Bianco
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Si trova sulla pagina di Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Servizio a T, il codice articolo è il seguente: AST6-R3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AST6-R3/8.

Supporto tecnico