• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Giunto a Y

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Giunto a Y

No jigs or tools are required for connecting tubes to this Y joint. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AY4-M5
AY4-R1/4
AY4-R1/8
AY6-M5
AY6-R1/4
AY6-R1/8
AY6-R3/8
AY8-R1/4
AY8-R1/8
AY8-R3/8
AY10-R1/2
AY10-R1/4
AY10-R3/8
AY12-R1/2
AY12-R1/4
AY12-R3/8
AY16-R1/2
AY16-R3/8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T Tipi di filettatura di collegamento

3.51 €

6 giorni 4M5×0.8M

3.39 €

8 giorni 41/4R

3.25 €

10 giorni 41/8R

3.88 €

6 giorni 6M5×0.8M

3.63 €

8 giorni 61/4R

3.49 €

8 giorni 61/8R

4.09 €

8 giorni 63/8R

3.93 €

8 giorni 81/4R

3.79 €

8 giorni 81/8R

4.14 €

8 giorni 83/8R

5.45 €

8 giorni 101/2R

4.65 €

8 giorni 101/4R

4.88 €

8 giorni 103/8R

5.88 €

8 giorni 121/2R

5.36 €

8 giorni 121/4R

5.46 €

8 giorni 123/8R

9.31 €

8 giorni 161/2R

8.98 €

8 giorni 163/8R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, diramazione Giunto Y Colore esterno Bianco
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico