Raccordo ad Inserimento rapido Serie A per pannello a contatto a gomito a 90°

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A per pannello a contatto a gomito a 90°
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° panel touch elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

APL6

Codice componente
APL6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.93 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Giunto, diam. uguale Gomito a 90° a innesto pannello D.E.1 tubo applicabile(φ) 6
Colore esterno Bianco Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Si trova sulla pagina di Raccordo ad Inserimento rapido Serie A per pannello a contatto a gomito a 90°, il codice articolo è il seguente: APL6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APL6.

Supporto tecnico