Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Unione doppia a Y

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Unione doppia a Y
No jigs or tools are required for connecting tubes to this double Y-union unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· The white body brightens the working environment.
· Noncombustible PBT resin is used for the materials.
·Has superior self-extinguishing properties equivalent to UL94 V-0 standard.
· Suitable for use in an environment where sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and so rapping with sealing tape is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AUWY4-6
AUWY6-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. d1 tubo applicabile
(mm)
D.E. d2 tubo applicabile
(mm)

13.20 €

10 6 giorni 46

12.76 €

1 8 giorni 68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Giunto, diam. diverso Giunto doppio a Y Colore esterno Bianco
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico