Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Connettore a contatto femmina per il pannello

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Connettore a contatto femmina per il pannello
No jigs or tools are required for connecting tubes to this female panel touch connector. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APFC6-R1/4
APFC12-R1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

3.63 €

1 8 giorni 6

8.26 €

1 6 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Connettore a innesto pannello femmina Misura vite T 1/4
Tipi di filettatura di collegamento Rc Colore esterno Bianco Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico