Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Unione a T

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Unione a T
No jigs or tools are required for connecting tubes to this union tee. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AUT4
AUT6
AUT6-8
AUT8
AUT12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Giunto, diam. diverso D.E. d1 tubo applicabile
(mm)
D.E. d2 tubo applicabile
(mm)

3.98 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroRaccordi a T-4-

4.26 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroRaccordi a T-6-

5.04 €

1 6 giorni Giunto con diametri diversi-Raccordi a T68

4.93 €

1 8 giorni Giunto con stesso diametroRaccordi a T-8-

6.97 €

1 8 giorni Giunto con stesso diametroRaccordi a T-12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma
Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone Materiale guarnizione NBR speciale
Colore esterno Bianco Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico