Raccordo ad Inserimento rapido Serie E A gomito

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E A gomito
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 45° elbow unit. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E45L4-PT1/8
E45L6-PT1/8
E45L10-PT1/4
E45L10-PT1/8
E45L10-PT3/8
E45L12-PT1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T

2.69 €

5 8 giorni 41/8

2.80 €

5 8 giorni 61/8

4.36 €

1 8 giorni 101/4

4.26 €

1 8 giorni 101/8

4.48 €

1 8 giorni 103/8

4.70 €

1 8 giorni 121/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito a 45°
Tipi di filettatura di collegamento R Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico