Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EL1/2-PT1/2 |
EL1/2-PT1/4 |
EL1/2-PT3/8 |
EL1/4-M5 |
EL1/4-PT1/4 |
EL1/4-PT1/8 |
EL1/4-PT3/8 |
EL3/8-PT1/2 |
EL3/8-PT1/4 |
EL3/8-PT1/8 |
EL3/8-PT3/8 |
EL5/16-PT1/4 |
EL16-PT1/2 |
EL16-PT3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T | Tipi di filettatura di collegamento | Trattamento placcatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 1/2 | R | NA | ||
4.70 € | 5 | 8 giorni | 12.7 | 1/4 | R | NA | ||
4.79 € | 5 | 8 giorni | 12.7 | 3/8 | R | NA | ||
3.14 € | 10 | 8 giorni | 6.35 | M5×0.8 | M | NA | ||
3.08 € | 5 | 6 giorni | 6.35 | 1/4 | R | NA | ||
2.85 € | 5 | 8 giorni | 6.35 | 1/8 | R | NA | ||
3.58 € | 5 | 8 giorni | 6.35 | 3/8 | R | NA | ||
5.32 € | 5 | 8 giorni | 9.53 | 1/2 | R | NA | ||
4.36 € | 5 | 8 giorni | 9.53 | 1/4 | R | NA | ||
4.26 € | 5 | 8 giorni | 9.53 | 1/8 | R | NA | ||
4.48 € | 5 | 8 giorni | 9.53 | 3/8 | R | NA | ||
3.53 € | 5 | 6 giorni | 7.94 | 1/4 | R | NA | ||
10.57 € | 5 | 6 giorni | 16 | 1/2 | R | Nichelatura chimica | ||
9.45 € | 5 | 6 giorni | 16 | 3/8 | R | Nichelatura chimica |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone |
Materiale guarnizione | NBR speciale | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito a 90° |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T
Tipi di filettatura di collegamento
Trattamento placcatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali