Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Femmina a gomito a 90°

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Femmina a gomito a 90°
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° female elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by PushOne®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame-retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Non-combustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments in which sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EFL4-PT1/8
EFL6-PT1/4
EFL6-PT1/8
EFL6-PT3/8
EFL8-PT1/4
EFL8-PT1/8
EFL8-PT3/8
EFL10-PT1/4
EFL12-PT1/2
EFL12-PT3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T

2.84 €

1 8 giorni 41/8

3.71 €

1 Stesso giorno

Stock

61/4

3.35 €

1 Stesso giorno

Stock

61/8

4.33 €

1 Stesso giorno

Stock

63/8

4.68 €

10 6 giorni 81/4

3.43 €

1 8 giorni 81/8

3.82 €

1 8 giorni 83/8

6.07 €

1 6 giorni 101/4

8.40 €

1 6 giorni 121/2

6.33 €

1 8 giorni 123/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Connettore a innesto pannello femmina Gomiti Gomiti femmina a 90°
Tipi di filettatura di collegamento Rc Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico