One Push E Series Unione gomito 90°

One Push E Series Unione gomito 90°
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° union elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EUL1/2
EUL1/4
EUL3/8
EUL4
EUL6
EUL8
EUL10
EUL12
EUL16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Trattamento placcatura

4.98 €

1 8 giorni 12.7NA

3.31 €

1 6 giorni 6.35NA

4.62 €

1 8 giorni 9.53NA

3.10 €

1 8 giorni 4Nichelatura chimica

3.31 €

1 6 giorni 6Nichelatura chimica

3.59 €

1 6 giorni 8Nichelatura chimica

4.62 €

1 6 giorni 10Nichelatura chimica

4.98 €

1 6 giorni 12Nichelatura chimica

6.99 €

1 8 giorni 16Nichelatura chimica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Giunto, diam. uguale Giunto a gomito a 90° Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40

Supporto tecnico