• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E a gomito lungo a 90°

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E a gomito lungo a 90°

No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° long elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Noncombustible PBT resin is used for the materials.
· Superior self-extinguishing properties, equivalent to UL94 V-0 standard.
· Suitable for use use in environments where sputtering occurs.
· The R screws are sealed, so there is no need to wrap them with sealing tape

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ELL1/2-PT1/2
ELL1/2-PT1/4
ELL1/2-PT3/8
ELL1/4-M5
ELL1/4-PT1/4
ELL1/4-PT1/8
ELL3/8-PT1/4
ELL3/8-PT3/8
ELL5/16-PT1/4
ELL5/16-PT1/8
ELL5/16-PT3/8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T Tipi di filettatura di collegamento

6.22 €

8 giorni 12.71/2R

5.31 €

15 giorni 12.71/4R

5.27 €

8 giorni 12.73/8R

4.02 €

6 giorni 6.35M5×0.8M

3.90 €

8 giorni 6.351/4R

3.69 €

8 giorni 6.351/8R

4.91 €

8 giorni 9.531/4R

4.87 €

8 giorni 9.533/8R

4.11 €

8 giorni 7.941/4R

4.15 €

8 giorni 7.941/8R

10.96 €

8 giorni 7.943/8R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti lunghi a 90°
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico