Gomito doppio universale serie E One Push

Gomito doppio universale serie E One Push
No jigs or tools are required for connecting tubes to this double universal elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ELWB6-PT1/4
ELWB8-PT1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

12.20 €

1 8 giorni 6

12.40 €

1 8 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, diramazione Gomito doppio universale Misura vite T 1/4
Tipi di filettatura di collegamento R Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico