One Push E Series Cappuccio per tubo

One Push E Series Cappuccio per tubo
No jigs or tools are required for connecting tubes to this tube cap. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ECC4
ECC6
ECC8
ECC10
ECC12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. d1 tubo applicabile
(mm)

1.48 €

10 8 giorni 4

1.57 €

10 6 giorni 6

1.65 €

10 6 giorni 8

1.84 €

10 6 giorni 10

2.02 €

10 6 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Altri profili Tappo per tubo Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico