Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ET3/8-PT1/4 |
ET3/8-PT3/8 |
ET4-M5 |
ET6-M5 |
ET6-PT1/4 |
ET6-PT1/8 |
ET8-PT1/4 |
ET8-PT1/8 |
ET10-PT1/2 |
ET10-PT1/8 |
ET12-PT1/2 |
ET12-PT3/8 |
ET16-PT3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T | Tipi di filettatura di collegamento | Trattamento placcatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 8 giorni | 9.53 | 1/4 | R | NA | ||
5.98 € | 1 | 8 giorni | 9.53 | 3/8 | R | NA | ||
4.17 € | 1 | 6 giorni | 4 | M5×0.8 | M | Nichelatura chimica | ||
3.46 € | 1 | 8 giorni | 6 | M5×0.8 | M | Nichelatura chimica | ||
4.05 € | 1 | 8 giorni | 6 | 1/4 | R | Nichelatura chimica | ||
3.87 € | 1 | 8 giorni | 6 | 1/8 | R | Nichelatura chimica | ||
4.54 € | 1 | 8 giorni | 8 | 1/4 | R | Nichelatura chimica | ||
4.50 € | 1 | 8 giorni | 8 | 1/8 | R | Nichelatura chimica | ||
6.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/2 | R | Nichelatura chimica | ||
5.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/8 | R | Nichelatura chimica | ||
7.25 € | 1 | 8 giorni | 12 | 1/2 | R | Nichelatura chimica | ||
6.47 € | 1 | 8 giorni | 12 | 3/8 | R | Nichelatura chimica | ||
8.49 € | 1 | 8 giorni | 16 | 3/8 | R | Nichelatura chimica |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone |
Materiale guarnizione | NBR speciale | Montaggio a vite, diramazione | A T | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T
Tipi di filettatura di collegamento
Trattamento placcatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali