Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Connettore femmina

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Connettore femmina
  • Sconto volumi elevati
No jigs or tools are required for connecting tubes to this female connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EFC1/2-PT1/4
EFC1/4-PT1/4
EFC1/4-PT1/8
EFC3/8-PT1/2
EFC4-PT1/8
EFC5/16-PT1/4
EFC6-PT1/4
EFC6-PT1/8
EFC8-PT1/4
EFC8-PT3/8
EFC10-PT1/4
EFC10-PT3/8
EFC12-PT1/2
EFC12-PT1/4
EFC12-PT3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)
Misura vite T Trattamento placcatura

4.23 €

1 10 giorni 12.71/21/4NA

2.88 €

10 8 giorni 6.351/41/4NA

2.55 €

10 8 giorni 6.351/41/8NA

4.59 €

1 Disponibile 8 giorni 9.533/81/2NA

2.51 €

5 6 giorni 4-1/8Nichelatura chimica

3.11 €

10 8 giorni 7.945/161/4NA

2.88 €

5 6 giorni 6-1/4Nichelatura chimica

2.55 €

5 6 giorni 6-1/8Nichelatura chimica

3.11 €

5 8 giorni 8-1/4Nichelatura chimica

3.67 €

5 8 giorni 8-3/8Nichelatura chimica

3.92 €

5 6 giorni 10-1/4Nichelatura chimica

4.11 €

5 8 giorni 10-3/8Nichelatura chimica

4.89 €

5 6 giorni 12-1/2Nichelatura chimica

4.23 €

5 8 giorni 12-1/4Nichelatura chimica

4.40 €

5 8 giorni 12-3/8Nichelatura chimica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Connettore femmina Tipi di filettatura di collegamento Rc
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40

Supporto tecnico