Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Unione tramite connettore (Codici componente - Download CAD)

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Unione tramite connettore
No jigs or tools are required for connecting tubes to this union connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EUC1/2
EUC1/4
EUC3/8
EUC4
EUC4-6
EUC6
EUC6-8
EUC8
EUC8-10
EUC10
EUC10-12
EUC12
EUC16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Giunto, diam. diverso D.E. d1 tubo applicabile
(mm)
D.E. d2 tubo applicabile
(mm)
D.E. d1 tubo applicabile
(pollici)
D.E. d2 tubo applicabile
(pollici)
Trattamento placcatura

4.67 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto---1/21/2NA

3.38 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto---1/41/4NA

4.33 €

1 8 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto---3/83/8NA

3.23 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto-44--Nichelatura chimica

3.59 €

1 6 giorni Giunto con diametri diversi-[Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto46--Nichelatura chimica

3.38 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto-66--Nichelatura chimica

3.87 €

1 6 giorni Giunto con diametri diversi-[Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto68--Nichelatura chimica

3.66 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto-88--Nichelatura chimica

4.42 €

1 6 giorni Giunto con diametri diversi-[Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto810--Nichelatura chimica

4.33 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto-1010--Nichelatura chimica

5.06 €

1 6 giorni Giunto con diametri diversi-[Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto1012--Nichelatura chimica

4.67 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto-1212--Nichelatura chimica

6.89 €

1 6 giorni Giunto con stesso diametroConnettori giunto-1616--Nichelatura chimica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma
Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone Materiale guarnizione NBR speciale
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40

Supporto tecnico