• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Modello Mini Connettore【1-10 Pezzi per confezione】

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Modello Mini Connettore
  • Sconto volumi elevati

No jigs or tools are required for connecting tubes to this connector (mini). Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC3-M5-M
EC4-M3-M
EC4-R1/8-M
EC6-R1/8-M
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T Tipi di filettatura di collegamento

26.41 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 3M5×0.8M

38.09 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 4M3 × 0,5M

2.37 €

Disponibile 9 giorni 41/8R

2.67 €

4 giorni 61/8R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo PBT Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR Montaggio a vite, direzione Connettore Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico