Ad attacco rapido Serie E Modello con corpo in ottone Gomito a 90°

Ad attacco rapido Serie E Modello con corpo in ottone Gomito a 90°
No jigs or tools are required. Combine with a UE tube for conductivity. Supports UL94 standard V-0 equivalent for self-extinguishing. For use in environments with spatters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MEL8-PT1/4
MEL8-PT3/8
MEL10-PT3/8
MEL12-PT3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T (R)

8.09 €

10 6 giorni 81/4

8.50 €

1 8 giorni 83/8

11.62 €

1 8 giorni 103/8

12.34 €

1 8 giorni 123/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito a 90°
Tipi di filettatura di collegamento R Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Trattamento placcatura NA

Supporto tecnico