Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Modello con corpo in ottone Funzionamento a T (Codici componente - Download CAD)

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Modello con corpo in ottone Funzionamento a T
[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Conductivity can be ensured by combining it with a UE tube.
· Flame retardant resin (equivalent of UL94 V-0 standard) adopted.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, has superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments that sputtering occurs.
· The R threads are sealed, so there is no need to wrap them with sealing tape.
• Elbow and tee enable direction adjustment of the tube after tightening the screw.

(i)Nota

  • Il quantitativo minimo d'ordine di alcuni prodotti sarà modificato a partire da aprile 2021.Verificare i dettagli nel modulo d'ordine o di richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MEST6-PT1/4

Codice componente
MEST6-PT1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.36 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, diramazione Raccordo a T di servizio D.E.1 tubo applicabile(φ) 6
Misura vite T 1/4 Tipi di filettatura di collegamento R Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Trattamento placcatura NA

Si trova sulla pagina di Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Modello con corpo in ottone Funzionamento a T, il codice articolo è il seguente: MEST6-PT1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MEST6-PT1/4.

Supporto tecnico