Codice articolo del costruttore: GH-201
Marca: GOODHANDCLAMP
Prezzo: 4.64 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-201
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 270 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | No.8 | Materiale vite morsetto | Nylon 66 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 270–499 |
Con bullone punta | Bullone in nylon | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetti a ginocchiera con braccio a U, orizzontale, con base con flangia, GH-201 / GH-201-SS, il codice articolo è il seguente: GH-201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali