Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-302-DM
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 160 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M10 |
Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 1399 | Con bullone punta | Bullone in acciaio |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera Push-Pull con base con flangia / corsa del pistone 12 mm, GH-302-DM, il codice articolo è il seguente: GH-302-DM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-302-DM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali