Morsa manuale, GH-50350

Morsa manuale, GH-50350
Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

(i)Nota

  • Sono presenti alcuni errori nel contenuto del catalogo.
    (errore) Forza di serraggio (N) MAX
    (Correzione) Forza di serraggio (N)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-50350

Codice componente
GH-50350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.73 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 900 Materiale corpo principale EN 1.0038 Equiv. Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)

Supporto tecnico