Morsetti a ginocchiera con braccio a U, orizzontale, con base con flangia, GH-201-B / GH-201-BSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-201-B

Codice componente
GH-201-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 900 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto 1/4 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279
Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetti a ginocchiera con braccio a U, orizzontale, con base con flangia, GH-201-B / GH-201-BSS, il codice articolo è il seguente: GH-201-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-B.

Supporto tecnico