Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro albero standard | Con chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 28 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 28 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 42 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 20 giorni | 10 | 42 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 55 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 55 | Chiavetta nuovo JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | Chiavetta vecchio JIS | ||
75.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | Chiavetta nuovo JIS |
Loading...
Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Componenti correlati | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori bullone n | 2 | Misura bullone | Vite di fermo a esagono incassato (punte viti speciali) M12X25 | Nominale | 8545 |
Diametro esterno(mm) | 85 | Diametro massimo foro albero d(mm) | 60 | Con boccole | X |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro albero standard
Con chiavetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali