Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STB13070X65-N
Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Componenti correlati | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori bullone n | 3 | Misura bullone | Vite a testa cilindrica a esagono incassato (filettatura completa) M14X40 | Nominale | 13070 |
Diametro esterno(mm) | 130 | Diametro massimo foro albero d(mm) | 90 | Diametro foro albero standard | 65 |
Con boccole | Y | Con chiavetta | Chiavetta nuovo JIS |
Si trova sulla pagina di Boccole STB 13070, il codice articolo è il seguente: STB13070X65-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STB13070X65-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali