Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola di controllo tipo CS-1USN (per acqua fredda/calda)

Valvola di controllo tipo CS-1USN (per acqua fredda/calda)

Spring-type for apartment buildings, houses, building facilities, etc. (Low pressure loss, water hammer prevention type)

[Features]
· Spring style shuts valves for back-flow prevention during back pressure or water shutoff, for water hammering prevention type with excellent safety.
· The valve body is a synthetic rubber disk.
· Usable with warm water up to 90°C.
· Water can be supplied at a low pressure loss.
· Pipe end cores are used for connectors, as they are made of material that won't rust, thus preventing rust-colored water.
· Valve body is structured as a cartridge for easy maintenance.
・Noise during water flow is 40 dB or less (during rated flow), for low noise of around the same degree as piping.
· For various supply water systems, prevents backflow caused by back pressure when pressure of the water supply source decreases due to water supply shutoff, etc., and for maintaining a reliable and safe water supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS1USN-F-20A

Codice componente
CS1USN-F-20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

40.62 €

9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con molla Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Senza standard
Materiale corpo EN CC491K Equiv. Lato entrata connessione estremità Dado di giunzione JIS G1 Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso 1B(25A)
Porta di uscita collegamento estremità JIS Rc Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita 3/4B(20A) Massima pressione applicabile(MPa) 1
Temperatura liquido(°C) 5~90

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo tipo CS-1USN (per acqua fredda/calda), il codice articolo è il seguente: CS1USN-F-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1USN-F-20A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico