Sistema antiriflusso con riduzione della pressione N. 009N (per acqua fredda/calda)

For backflow caused by backpressure and back siphonage in all spots, including in hygienic lines and cross connection spots in high-risk hazardous material lines.

[Features]
• A pressure-reducing type backflow preventer for backflow caused by backpressure and back siphonage in all spots, including in hygienic lines and cross connection spots in high-risk hazardous material lines. This model, which is also available in large diameter sizes, can function in various locations at risk of backflow, beginning first with direct water supply systems.
*For water supply equipment, place at the discharge outlet.
• Please be careful as use in these spots is not subject to any regulations.
· Has two stop valves for checking functions, and four test cocks, making maintenance easy.
• Allows for inspection and maintenance with a general tool, without having to remove any pipes.
• There is a single internal inspection opening for the No.009N model.
• A unitized system in which the check valve can be easily removed for easy maintenance.
• The large flow passage keeps pressure loss to a minimum. Can be installed in tight spaces thanks to its compact design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.009NQT-50A

Codice componente
NO.009NQT-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

-

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con riduzione della pressione Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Senza standard
Materiale corpo CAC401 Lato entrata connessione estremità JIS Rc Porta di uscita collegamento estremità JIS Rc
Massima pressione applicabile(MPa) 1.2 Temperatura liquido(°C) 0.5~82

Si trova sulla pagina di Sistema antiriflusso con riduzione della pressione N. 009N (per acqua fredda/calda), il codice articolo è il seguente: NO.009NQT-50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.009NQT-50A.

Tipologia prodotto

Codice componente
NO.009NQT-20A
NO.009NQT-25A
NO.009NQT-32A
NO.009NQT-40A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

-

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

-

Preventivo 1B(25A)1B(25A)

-

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

-

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico