• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (CEST) 21/10/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Doppie valvole di controllo N. 007N (per acqua fredda/calda)

Prevents reverse flow due to backpressure in cross connections and other configurations where danger is low for primarily dairy products, foods, and beverages.

[Features]
· Easy maintenance with two function check valves and four test cocks installed.
· Supports inspection using generic tools without requiring pipe removal.
· A single internal inspection opening is provided for the No. 007N.
· The backflow prevention valve is modular and easy to remove so maintenance is very simple.
· A large flow passage keeps pressure losses to a minimum.
· Compact, so it can be installed in small spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.007NQT-50A

Codice componente
NO.007NQT-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

-

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo doppio Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Senza standard
Materiale corpo CAC401 Lato entrata connessione estremità JIS Rc Porta di uscita collegamento estremità JIS Rc
Massima pressione applicabile(MPa) 1.2 Temperatura liquido(°C) 0.5~82

Si trova sulla pagina di Doppie valvole di controllo N. 007N (per acqua fredda/calda), il codice articolo è il seguente: NO.007NQT-50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.007NQT-50A.

Tipologia prodotto

Codice componente
NO.007NQT-20A
NO.007NQT-25A
NO.007NQT-32A
NO.007NQT-40A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

-

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

-

Preventivo 1B(25A)1B(25A)

-

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

-

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico