Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sistema antiriflusso con camera intermedia serie No.9D (Codici componente)

Sistema antiriflusso con camera intermedia serie No.9D

Usable in relatively smaller spaces (Small Boilers/Cooling Tower)

[Features]
· Union connection type with line, easily removable during maintenance.
· It has a built-in strainer, so no strainer is required in the line.
▪ The large flow passage keeps the pressure loss to a minimum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.9D-15A
NO.9D-20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

-

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

-

49 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Prodotto correlato Liquido applicabile Acqua Materiale corpo Bronzo
Lato entrata connessione estremità NPT Filettatura maschio Porta di uscita collegamento estremità NPT Filettatura maschio Massima pressione applicabile(MPa) 1.2
Pressione applicabile(MPa) 0.172~1.2 Temperatura liquido(°C) 0.5~82

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico