Hose Connection Type Vacuum Beaker (Garden, Sink, Pool, etc.)
[Features]
· Main body has both disc type and diaphragm type check valves built-in, so when the water supply source is cut off, both the check valves close, and at the same time, the diaphragm type check value opens the air inlet and drains the remaining water present inside, allowing the passage of air in the unlikely event of a check valve failure.
· Use this device by directly screwing-in to the water faucet.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
NO.8-10A |
NO.8-15A |
NO.8-20A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato entrata connessione estremità | Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso | Porta di uscita collegamento estremità | Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 44 giorni | [Rc (R)] NPT Filettatura maschio | 3/8B(10A) | [Rc (R)] NPT Filettatura maschio | 3/8B(10A) | ||
- | 44 giorni | [Rc (R)] NPT Filettatura maschio | 1/2B(15A) | [Rc (R)] NPT Filettatura maschio | 1/2B(15A) | ||
- | 9 giorni | [Rc (R)] Filettatura femmina HT | 3/4B(20A) | [Rc (R)] Filettatura maschio HT | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Prodotto correlato | Liquido applicabile | Acqua | Materiale corpo | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione applicabile(MPa) | 0.86 | Temperatura liquido(°C) | 0.5~82 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.