Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola per radiatore HB-1A

Valvola per radiatore HB-1A

A steam radiator valve with a bellows packless structure for smooth opening and closing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB1A-F-15A
HB1A-F-20A
HB1A-F-25A
HB1A-F-32A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita Altezza h
(mm)

55.12 €

6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)70

68.36 €

6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)71

83.69 €

6 giorni 1B(25A)1B(25A)78

116.57 €

9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvole radiatore Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo principale EN CC491K Equiv. Cromatura nichelata
Liquido applicabile Vapore Lato entrata connessione estremità Filettatura JIS Rc Porta di uscita collegamento estremità Filettatura JIS R (Giunto)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione applicabile(MPa) 0.4 Temperatura liquido(°C) 160 o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico