Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordo per tubi a espansione/ritrazione JB-13, con soffietti

Raccordo per tubi a espansione/ritrazione JB-13, con soffietti

Building facilities, air conditioning facilities, factory facilities, etc.

[Features]
· Compliant with Class A JIS B2352 bellows expansion pipe fitting applications (mainly used in cooling and heating, air conditioning and sanitary piping).
· Absorbs expansion and contraction in the axial direction of piping caused by temperature changes.
· Bellows and inner cylinder are made of SUS316L manufactured using a unique forming and fastening method; superior durability and corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JB13-N-20A
JB13-N-25A
JB13-N-32A
JB13-N-40A
JB13-N-50A
JB13-N-65A
JB13-N-80A
JB13-N-100A
JB13-N-125A
JB13-N-150A
JB13-N-200A
JB13-N-250A
JB13-N-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

132.79 €

9 giorni 3/4B(20A)

133.34 €

6 giorni 1B(25A)

148.25 €

6 giorni 1 1/4B(32A)

176.46 €

6 giorni 1 1/2B(40A)

199.58 €

6 giorni 2B(50A)

222.70 €

6 giorni 2 1/2B(65A)

307.46 €

6 giorni 3B(80A)

397.56 €

6 giorni 4B(100A)

487.22 €

9 giorni 5B(125A)

675.72 €

9 giorni 6B(150A)

1,320.10 €

9 giorni 8B(200A)

1,693.72 €

9 giorni 10B(250A)

-

49 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria Collegamento estremità Flangia JIS 10K RF
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Materiale parti di collegamento SS Massima pressione applicabile(MPa) 1
Temperatura liquido(°C) 220 o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico