Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per tubi telescopico con soffietti tipo JB-21

Raccordo per tubi telescopico con soffietti tipo JB-21

Enhanced durability with use of double-layer bellows in building facilities, air-conditioning facilities, factory facilities, etc.

[Features]
· Bellows and inner cylinder made of SUS316L manufactured with unique forming and fastening method; for superior durability and corrosion resistance.
· Weight reduction by 20 to 40% is realized compared to the manufacturer's conventional product.
· Compliant with applications of JIS B2352 bellows expansion pipe fitting (mainly in cooling and heating, air conditioning, and sanitary piping).
· Absorbs expansion and contraction in the pipe axial direction caused by temperature changes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JB21-N-20A
JB21-N-25A
JB21-N-32A
JB21-N-40A
JB21-N-50A
JB21-N-65A
JB21-N-80A
JB21-N-100A
JB21-N-125A
JB21-N-150A
JB21-N-200A
JB21-N-250A
JB21-N-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

156.36 €

9 giorni 3/4B(20A)

172.07 €

9 giorni 1B(25A)

187.79 €

9 giorni 1 1/4B(32A)

206.22 €

9 giorni 1 1/2B(40A)

235.10 €

9 giorni 2B(50A)

274.21 €

9 giorni 2 1/2B(65A)

376.36 €

9 giorni 3B(80A)

486.44 €

9 giorni 4B(100A)

577.65 €

9 giorni 5B(125A)

784.93 €

9 giorni 6B(150A)

1,320.10 €

9 giorni 8B(200A)

1,693.72 €

9 giorni 10B(250A)

-

Preventivo 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria Collegamento estremità JIS, 10K, flangia mobile
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Materiale parti di collegamento SS Massima pressione applicabile(MPa) 1
Temperatura liquido(°C) 220 o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico