Codice articolo del costruttore: JB22-N-80A
Marca: VENN
Prezzo: 973.12 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JB22-N-80A
Tipo raccordo | Profilo soffietti | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria | Collegamento estremità | JIS, 10K, flangia mobile |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Materiale parti di collegamento | SS | Diametro nominale | 3B(80A) |
Massima pressione applicabile(MPa) | 1 | Temperatura liquido(°C) | 220 o inf. |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a espansione / ritrazione JB-22, con soffietti, il codice articolo è il seguente: JB22-N-80A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB22-N-80A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali