Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per tubi a espansione/ritrazione JB-23, con soffietti

Raccordo per tubi a espansione/ritrazione JB-23, con soffietti

Enhanced durability thanks to use of double-layer bellows; for use in building facilities, air-conditioning facilities, factory facilities, etc.

[Features]
· Compact pilot-operated pressure-reducing valve used in equipment and devices with a relatively low flow rate.
· Compact and lightweight (up to 50%, compared to other in-house products); device integration is supported.
· Adoption of a piston guide structure and special seal ring makes control stable from lower flow rates to the maximum rated flow rate.
· Manual handle control with auto locking mechanism makes pressure adjustment easy.
· Compact design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JB23-N-20A
JB23-N-25A
JB23-N-32A
JB23-N-40A
JB23-N-50A
JB23-N-65A
JB23-N-80A
JB23-N-100A
JB23-N-125A
JB23-N-150A
JB23-N-200A
JB23-N-250A
JB23-N-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

389.06 €

9 giorni 3/4B(20A)

406.99 €

9 giorni 1B(25A)

441.87 €

9 giorni 1 1/4B(32A)

476.73 €

9 giorni 1 1/2B(40A)

582.84 €

9 giorni 2B(50A)

677.49 €

9 giorni 2 1/2B(65A)

836.90 €

9 giorni 3B(80A)

1,061.06 €

9 giorni 4B(100A)

1,524.35 €

9 giorni 5B(125A)

1,848.15 €

9 giorni 6B(150A)

2,704.98 €

9 giorni 8B(200A)

3,716.22 €

13 giorni 10B(250A)

-

6 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria Collegamento estremità JIS, 20K, flangia mobile
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Materiale parti di collegamento EN 1.1158 Equiv. Massima pressione applicabile(MPa) 2.0
Temperatura liquido(°C) 250 o inf.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico