Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JS5HF-N-32A |
JS6HF-N-65A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Valore di espansione e contrazione (mm) | Valore di termoespansione e termocontrazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
766.97 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 20 | 80 | ||
1,855.25 € | 1 | 10 giorni | 2 1/2B(65A) | 40 | 160 |
Loading...
Tipo raccordo | A manicotto | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria | Collegamento estremità | Flangia FF JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | Acciaio inox | Materiale parti di collegamento | EN 1.1158 Equiv. | Massima pressione applicabile(MPa) | 1 |
Temperatura liquido(°C) | 220 o inf. |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Valore di espansione e contrazione(mm)
Valore di termoespansione e termocontrazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali